Etikett - EML-EX (40X25)R - 0803256

Etikett, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 40 x 25 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • De självhäftande apparatskyltarna EML... -EX är utvecklade för märkning av olika apparater i EX-området
  • Kraven på märkning med avseende på läsbarhet, vidhäftning och torktålighet i områden med explosionsrisk (ATEX), enligt IEC/EN 60079-0 kan även säkerställas efter lagring i typiska gasatmosfärer. Normalt kommer dessa krav från process- och bearbetningstekniken, för vilka Phoenix Contact speciellt tillverkat dessa skyltar.
  • Skyltarna uppfyller torkbeständigheten enligt DIN EN 61010-1 mot aggressiva medier såsom aceton, etanol, MEK
  • Lämpligheten gäller enbart i förbindelse med TM-RIBBON 110-EX
  • Genom den speciella ytan och det speciella häftmedlet klarar skyltarna de höga kraven i process- och bearbetningstekniken
  • För individuell märkning finns ett stort antal olika skyltstorlekar och färger
  • Tack vare de högkvalitativa färgbanden är skriften motståndskraftig mot lösningsmedel och kan användas även i tuff industriell miljö
  • Tydlig utskriftskvalitet och hög vidhäftningsförmåga
  • Materialen EML ... är UL-listade
  • En särskild förpackning skyddar brutna rullar från smuts i industriell miljö
  • De självhäftande apparatskyltarna EML... är utvecklade för märkning av olika apparater vid uppbyggnad av styrsystem, anläggningar och kopplingsskåp

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803256
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 332 (C_3_2017)
GTIN 4046356939102
Vikt per styck (exklusive förpackning) 338,600 g
Tullnummer 39269092