Plastskylt - UC-EMLP (49X15)-EX - 0803227

Plastskylt, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 49 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • De självhäftande apparatskyltarna EML... -EX är utvecklade för märkning av olika apparater i EX-området
  • Kraven på märkning med avseende på läsbarhet, vidhäftning och torktålighet i områden med explosionsrisk (ATEX), enligt IEC/EN 60079-0 kan även säkerställas efter lagring i typiska gasatmosfärer. Normalt kommer dessa krav från process- och bearbetningstekniken, för vilka Phoenix Contact speciellt tillverkat dessa skyltar.
  • Skyltarna uppfyller torkbeständigheten enligt DIN EN 61010-1 mot aggressiva medier såsom aceton, etanol, MEK
  • Lämpligheten gäller enbart i förbindelse med TM-RIBBON 110-EX
  • Genom den speciella ytan och det speciella häftmedlet klarar skyltarna de höga kraven i process- och bearbetningstekniken
  • UniCard-märkningsfamiljen UC-EMLP ... erbjuder självhäftande apparatskyltar med hög vidhäftningsförmåga
  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803227
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 305 (C-3-2017)
GTIN 4046356938402
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)