Etikett, borttagbar - EML-RM (70X50)R - 0803186

Etikett, borttagbar, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 70 x 50 mm, Antal enskilda skyltar: 1000

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skylten EML-RM är lämpad för temporär märkning.
  • Skylten fäster bra och tillförlitligt, men är även enkel att avlägsna och efterlämnar inga rester. När skylten har avlägsnats kan den inte återanvändas
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Materialen EML-RM ... är UL-listade
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EML-RM ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803186
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 341 (C_3_2017)
GTIN 4055626005539
Vikt per styck (exklusive förpackning) 884,600 g
Tullnummer 39269092