Inskjutningsskylt - UCT-PMP (90X38) VT - 0803132

Inskjutningsskylt, Märkkarta, violett, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 90 x 38 mm, Antal enskilda skyltar: 1

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Anläggningsinskjutningsskylten UCT-PMP (90x38) VT är enkel att montera och lika lätt att ta bort vid behov
  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Märkningen lämpar sig för montage i skylthållaren CARRIER-PMP
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803132
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 287 (NTK_2014)
GTIN 4046356964920
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,410 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback