Skylt för plintar - TMT (EX8)R - 0803066

Skylt för plintar, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: montering i universalskyltspår, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 50000 mm, textfältets storlek: 8 x 50 000 mm, Antal enskilda skyltar: 1

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • TMT-märkningsfamiljen erbjuder skyltar för alla produkter med hög och platt skyltspår
  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från PHOENIX CONTACT
  • En exakt tillskärning av längden som krävs, är möjlig med termotransferskrivarens tillskärningsenhet. På så sätt kan utrustningen märkas enkelt och precist.
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TMT ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803066
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 142 (C_3_2019)
GTIN 4046356935555
Vikt per styck (exklusive förpackning) 382,000 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland FR (Frankrike)