Inskjutningsskylt - UCT-PMP (90X38) CUS - 0803040

Inskjutningsskylt, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 90 x 38 mm, Antal enskilda skyltar: 1

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803040
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 287 (NTK_2014)
GTIN 4046356908078
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Tullnummer 49119900