Inskjutningsskylt - UCT-PMP (90X38) - 0803039

Inskjutningsskylt, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 90 x 38 mm, Antal enskilda skyltar: 1

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Anläggningsinskjutningsskylten UCT-PMP (90x38) är enkel att montera och lika lätt att ta bort vid behov
  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803039
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BG2617 -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 287 (NTK_2014)
GTIN 4046356908061
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,300 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback