Insticksskylt - EMT (31X12,5)R YE - 0802764

Insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem ET 200SP, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 31 x 12,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Insticksskylt för Siemens styrsystem ET 200SP
  • Tack vare de högkvalitativa färgbanden är skriften motståndskraftig mot lösningsmedel och kan användas även i tuff industriell miljö
  • Exakt utskriftskvalitet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • För märkning av styrsystem och moduler från andra tillverkare finns motsvarande EMT ... insticksremsor tillgängliga i olika storlekar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0802764
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 345 (C_3_2017)
GTIN 4046356862189
Vikt per styck (exklusive förpackning) 198,500 g
Tullnummer 39269092