Etikett - EML (18X7)RL YE CUS - 0802734

Bilden visar produktvarianten EML (20X8)R YE

Etikett, beställbar: radvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 18 x 7 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För individuell märkning finns ett stort antal olika skyltstorlekar och färger
  • Tack vare de högkvalitativa färgbanden är skriften motståndskraftig mot lösningsmedel och kan användas även i tuff industriell miljö
  • Tydlig utskriftskvalitet och hög vidhäftningsförmåga
  • Materialen EML ... är UL-listade
  • En särskild förpackning skyddar brutna rullar från smuts i industriell miljö
  • De självhäftande apparatskyltarna EML... är utvecklade för märkning av olika apparater vid uppbyggnad av styrsystem, anläggningar och kopplingsskåp
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0802734
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 273 (C_5_2013)
GTIN 4046356845878
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,307 g
Tullnummer 49119900