Plastskylt - EMLP (17,5X15)R - 0802684

Plastskylt, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 17,5 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast
  • De självhäftande skyltarna är jämbördiga med de graverade skyltarna
  • Hög beständighet mot kemisk och mekanisk påverkan
  • Övervägande användning för märkning av elektriska komponenter, apparater och knappar
  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... skrivarna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0802684
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 333 (C_3_2017)
GTIN 4046356791458
Vikt per styck (exklusive förpackning) 647,100 g
Tullnummer 39269092