Plastskylt med hål - EMLP 30 (45X10)R YE CUS - 0802008

Plastskylt med hål, beställbar: radvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 45 x 10 mm, Antal enskilda skyltar: 500

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • De självhäftande skyltarna EMLP 30 ... är särskilt väl lämpade för märkning av elektriska knappar och varningslampor på kontrollpaneler eller kopplingsskåp
  • Markeringarna är likvärdiga med graverade skyltar. De har ett högkvalitativt utseende.
  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från PHOENIX CONTACT
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0802008
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 277 (C_5_2013)
GTIN 4046356783118
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900