Plastskylt med hål - EMLP 30 (45X10)R - 0801855

Plastskylt med hål, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 45 x 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • De självhäftande skyltarna är perfekt lämpade för märkning av elektriska knappar
  • Hög beständighet mot kemisk och mekanisk påverkan
  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... skrivarna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801855
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 335 (C_3_2017)
GTIN 4046356783071
Vikt per styck (exklusive förpackning) 662,000 g
Tullnummer 39269092