Insticksskylt - EMT (60X15)R - 0801846

Inskjutningskylt, för märkning av Inline-moduler

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan märkas med alla termoskrivare från Phoenix Contact
  • Insticks-ledarmärkning för märkhylsor
  • På grund av den speciella konturen sitter insticksskyltarna ordentligt på plats i hylsan efter de har skjutits in
  • EMT ... insticksskyltar för märkning av olika märkhylsor
  • Exakt utskriftskvalitet

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801846
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 236 (C_3_2017)
GTIN 4046356768313
Vikt per styck (exklusive förpackning) 750,000 g
Tullnummer 39269092