Märkningsfolie för märkband - TML (EX10)R - 0801839

Märkningsfolie för märkband, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, för plintbredd: 30000 mm, textfältets storlek: 30000 x 10 mm, Antal enskilda skyltar: 1

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkband och platta märkband kan märkas i efterhand med TML-märkningsfolie
  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från PHOENIX CONTACT
  • En exakt tillskärning av längden som krävs, är möjlig med termotransferskrivarens tillskärningsenhet. På så sätt kan utrustningen märkas enkelt och precist.
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TML ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Skyltarna på rulle kan märkas snabbt och kostnadseffektivt med THERMOMARK-skrivarna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801839
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 155 (C_3_2017)
GTIN 4046356750516
Vikt per styck (exklusive förpackning) 474,200 g
Tullnummer 39199080