Märkningsfolie för märkband - TML (EX5)R - 0801838

Märkningsfolie för märkband, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: limning, för plintbredd: 30000 mm, textfältets storlek: 30000 x 5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Självhäftande märkremsor för plintar utan skyltspår, på rulle
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TML-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • Skyltarna på rulle kan märkas snabbt och kostnadseffektivt med THERMOMARK-skrivarna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801838
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 155 (C_3_2017)
GTIN 4046356750585
Vikt per styck (exklusive förpackning) 477,100 g
Tullnummer 39199080