Kabelskyltar - UC-WMTBA (24X5) SR - 0801821

Kabelskyltar, Märkkarta, silver, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 4 mm, textfältets storlek: 24 x 5 mm, Antal enskilda skyltar: 12

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMTBA ... erbjuder skyltar för fastsättning med vanliga buntband
  • På grund av sin vinklade form passar skyltarna perfekt på kablarna
  • För stor märkning av ledare och kablar > 4 mm diameter.
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801821
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 213 (C_3_2017)
GTIN 4046356735810
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,680 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)