Kabelhylsa - CES-STPG-GY-2X6 - 0801709

Kabelhylsa, antal ledningar: 2, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm, ledarens ytterdiameter: 2x 5 mm ... 6 mm , färg: grå

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801709
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BF7CCX -
Katalogsida Sida 681 (C_2_2019)
GTIN 4046356675109
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,000 g
Tullnummer 40169997
Ursprungsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback