Kabelhylsa - CES-STPG-GY-2X5 - 0801708

Kabelhylsa, antal ledningar: 2, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm, ledarens ytterdiameter: 2x  4 mm ... 5 mm , färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801708
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 689 (C_2_2017)
GTIN 4046356675093
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,730 g
Tullnummer 85472000
Ursprungsland PL (Polen)