Kabelhylsa - CES-LTPG-GY-26 - 0801699

Stora, slitsade kabelhylsor som passar för fyra kablar med en diameter på 25...26 mm, material SEBS

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor
Slitsade hylsor för upptagning av förkonfektionerad kabel och ledningar med 25 mm ... 26 mm diameter, kan användas i CES-tätningsramarna. I monterat tillstånd är hylsorna samtidigt dragavlastning enligt DIN EN 50262

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801699
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 688 (C_2_2017)
GTIN 4046356675024
Vikt per styck (exklusive förpackning) 24,770 g
Tullnummer 85472000
Ursprungsland PL (Polen)