Kabelhylsa - CES-LTPG-GY-25 - 0801698

Stora, slitsade kabelhylsor som passar för fyra kablar med en diameter på 24...25 mm, material SEBS

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor
Slitsade hylsor för upptagning av förkonfektionerad kabel och ledningar med 24 mm ... 25 mm diameter, kan användas i CES-tätningsramarna.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801698
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 680 (C_2_2019)
GTIN 4046356675017
Vikt per styck (exklusive förpackning) 24,740 g
Tullnummer 85472000