Kabelhylsa - CES-LTPG-GY-24 - 0801697

Stora, slitsade kabelhylsor som passar för fyra kablar med en diameter på 23...24 mm, material SEBS

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor
Slitsade hylsor för upptagning av förkonfektionerad kabel och ledningar med 23 mm ... 24 mm diameter, kan användas i CES-tätningsramarna.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801697
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 688 (C_2_2017)
GTIN 4046356675000
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,260 g
Tullnummer 85472000
Ursprungsland PL (Polen)