Kabelhylsa - CES-LTPG-GY-19 - 0801691

Stora, slitsade kabelhylsor som passar för fyra kablar med en diameter på 18...19 mm, material SEBS

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor
Slitsade hylsor för upptagning av förkonfektionerad kabel och ledningar med 18 mm ... 19 mm diameter, kan användas i CES-tätningsramarna.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801691
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 688 (C-2-2017)
GTIN 4046356674959
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,520 g
Tullnummer 85472000
Ursprungsland PL (Polen)