Kabelhylsa - CES-LTPG-GY-15 - 0801687

Stora, slitsade kabelhylsor som passar för fyra kablar med en diameter på 14...15 mm, material SEBS

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade hylsor för upptagning av förkonfektionerad kabel och ledningar med 4 mm ... 5 mm diameter, kan användas i CES-tätningsramarna.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801687
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 680 (C_2_2019)
GTIN 4046356674911
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,520 g
Tullnummer 85472000
Ursprungsland PL (Polen)