Kabelhylsa - CES-STPG-GY-9 - 0801680

Kabelhylsa, antal ledningar: 1, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm, ledarens ytterdiameter: 1x 8 mm ... 9 mm , färg: grå

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801680
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 680 (C_2_2019)
GTIN 4046356674850
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,000 g
Tullnummer 85472000
Ursprungsland PL (Polen)