Kabelhylsa - CES-STPG-GY-4 - 0801674

Kabelhylsa, antal ledningar: 1, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm, ledarens ytterdiameter: 1x 3 mm ... 4 mm , färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801674
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 688 (C_2_2017)
GTIN 4046356674805
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,190 g
Tullnummer 85472000
Ursprungsland PL (Polen)