Kabelhylsa - CES-SRG-BK-2X5 - 0801657

Kabelhylsa, antal ledningar: 2, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm, ledarens ytterdiameter: 2x  4 mm ... 5 mm , färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801657
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 687 (C-2-2017)
GTIN 4046356674447
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,560 g
Tullnummer 40169300
Ursprungsland TW (Taiwan)