Kabelhylsa - CES-LRG-BK-33 - 0801656

Stora, slitsade kabelhylsor som passar för fyra kablar med en diameter på 32...33 mm, material NBR

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor
Slitsade hylsor för upptagning av förkonfektionerad kabel och ledningar med 32 mm ... 33 mm diameter, kan användas i CES-tätningsramarna.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801656
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 686 (C_2_2017)
GTIN 4046356674430
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,290 g
Tullnummer 40169300
Ursprungsland TW (Taiwan)