Kabelhylsa - CES-LRG-BK-31 - 0801653

Stora, slitsade kabelhylsor som passar för fyra kablar med en diameter på 30...31 mm, material NBR

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade hylsor för upptagning av förkonfektionerad kabel och ledningar med 30 mm ... 31 mm diameter, kan användas i CES-tätningsramarna.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801653
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 678 (C_2_2019)
GTIN 4046356674416
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,260 g
Tullnummer 40169300
Ursprungsland TW (Taiwan)