Kabelhylsa - CES-LRG-BK-29 - 0801648

Stora, slitsade kabelhylsor som passar för fyra kablar med en diameter på 28...29 mm, material NBR

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor
Slitsade hylsor för upptagning av förkonfektionerad kabel och ledningar med 28 ... 29 mm diameter, kan användas i CES-tätningsramarna.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801648
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 678 (C_2_2019)
GTIN 4046356674393
Vikt per styck (exklusive förpackning) 24,320 g
Tullnummer 40169300
Ursprungsland TW (Taiwan)