Kabelhylsa - CES-LRG-BK-27 - 0801644

Stora, slitsade kabelhylsor som passar för fyra kablar med en diameter på 26...27 mm, material NBR

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor
Slitsade skydd för upptagning av förmonterad kabel och ledningar med 26 mm ... 27 mm diameter, kan användas i CES-tätningsramarna.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801644
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 686 (C_2_2017)
GTIN 4046356674379
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,680 g
Tullnummer 40169300
Ursprungsland TW (Taiwan)