Kabelhylsa - CES-LRG-BK-25 - 0801640

Stora, slitsade kabelhylsor som passar för fyra kablar med en diameter på 24...25 mm, material NBR

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor
Slitsade hylsor för upptagning av förkonfektionerad kabel och ledningar med 24 mm ... 25 mm diameter, kan användas i CES-tätningsramarna.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801640
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 686 (C_2_2017)
GTIN 4046356674355
Vikt per styck (exklusive förpackning) 27,710 g
Tullnummer 40169300
Ursprungsland TW (Taiwan)