Kabelhylsa - CES-SRG-BK-8 - 0801625

Kabelhylsa, antal ledningar: 1, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm, ledarens ytterdiameter: 1x 7 mm ... 8 mm , färg: svart

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801625
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 678 (C_2_2019)
GTIN 4046356674676
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,280 g
Tullnummer 40169300
Ursprungsland TW (Taiwan)