Kabelhylsa - CES-LRG-BK-15 - 0801619

Stora, slitsade kabelhylsor som passar för fyra kablar med en diameter på 14...15 mm, material NBR

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade hylsor för upptagning av förkonfektionerad kabel och ledningar med 4 mm ... 5 mm diameter, kan användas i CES-tätningsramarna.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801619
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 686 (C_2_2017)
GTIN 4046356674256
Vikt per styck (exklusive förpackning) 31,650 g
Tullnummer 40169300
Ursprungsland TW (Taiwan)