Kabelhylsa - CES-SRG-BK-14 - 0801615

Kabelhylsa, antal ledningar: 1, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm, ledarens ytterdiameter: 1x  13 mm ... 14 mm , färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801615
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 686 (C-2-2017)
GTIN 4046356674737
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,080 g
Tullnummer 40169300
Ursprungsland TW (Taiwan)