Insticksskylt - EMT (35X46)R YE - 0801605

Insticksskylt, för Axioline F-serien från Phoenix Contact, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 35 x 46 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan märkas med alla termoskrivare från Phoenix Contact
  • Insticksskylt för Axioline F-serien från Phoenix Contact
  • Tack vare de högkvalitativa färgbanden är skriften motståndskraftig mot lösningsmedel och kan användas även i tuff industriell miljö
  • Exakt utskriftskvalitet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • För märkning av styrsystem och moduler från andra tillverkare finns motsvarande EMT ... insticksremsor tillgängliga i olika storlekar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801605
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 344 (C_3_2017)
GTIN 4046356673105
Vikt per styck (exklusive förpackning) 357,000 g
Tullnummer 39269092