Insticksskylt - EMT (35X28)R - 0801602

Insticksskylt, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 35 x 28 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan märkas med alla termoskrivare från Phoenix Contact
  • Insticks-ledarmärkning för märkhylsor
  • På grund av den speciella konturen sitter insticksskyltarna ordentligt på plats i hylsan efter de har skjutits in
  • EMT ... insticksskyltar för märkning av olika märkhylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801602
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 344 (C_3_2017)
GTIN 4046356673075
Vikt per styck (exklusive förpackning) 275,000 g
Tullnummer 39269092