Inskjutningsskylt - UCT-EM (12X3,3) - 0801502

Inskjutningsskylt, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 12 x 3,3 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801502
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 314 (C_3_2017)
GTIN 4046356673495
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,780 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)