Inskjutningsskylt - UCT-EM (5X10) - 0801497

Inskjutningsskylt, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 5 x 10 mm, Antal enskilda skyltar: 66

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801497
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 313 (C_3_2017)
GTIN 4046356673457
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,070 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)