Inskjutningsskylt - UCT-EM (17,5X9) YE - 0801492

Inskjutningsskylt, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 17,5 x 9 mm, Antal enskilda skyltar: 24

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801492
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 310 (C_3_2019)
GTIN 4046356673402
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,800 g
Tullnummer 39269097