Inskjutningsskylt - UCT-EM (17,5X9) - 0801491

Inskjutningsskylt, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 17,5 x 9 mm, Antal enskilda skyltar: 24

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801491
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 316 (C_3_2017)
GTIN 4046356673396
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,350 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)