Inskjutningsskylt - UCT-EM (18X8) - 0801488

Inskjutningsskylt, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 18 x 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801488
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 316 (C_3_2017)
GTIN 4046356673372
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,040 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)