Inskjutningsskylt - UCT-EM (17X9) - 0801475

Inskjutningsskylt, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 17 x 9 mm, Antal enskilda skyltar: 24

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801475
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 315 (C_3_2017)
GTIN 4046356673150
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,500 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)