Ledarskylt - UCT-WMT (18X4) BU - 0801468

Ledarskylt, Märkkarta, blå, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 0,6 ... 22 mm, textfältets storlek: 18 x 4 mm, Antal enskilda skyltar: 40

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801468
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BG2218 -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 206 (C_3_2019)
GTIN 4046356678537
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,300 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback