Ledarskylt - UCT-WMT (18X4) RD - 0801464

Ledarskylt, Märkkarta, röd, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 0,6-22 mm, textfältets storlek: 18 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801464
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678490
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,300 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)