Ledarskylt - UCT-WMT (23X4) VT - 0801459

Ledarskylt, Märkkarta, violett, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1,5 ... 35 mm, textfältets storlek: 23 x 4 mm, Antal enskilda skyltar: 30

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801459
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BG2218 -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 215 (C_3_2017)
GTIN 4046356678599
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,100 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback