Ledarskylt - UCT-WMT (23X4) RD - 0801455

Ledarskylt, Märkkarta, röd, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Monteringssätt: Inskjutning, Kabeldiameter: 1,5-35 mm, Textfältets storlek: 23 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801455
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 215 (C-3-2017)
GTIN 4046356678568
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,100 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)