Ledarskylt - UCT-WMT (15X4) RD - 0801448

Ledarskylt, Märkkarta, röd, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 0,6-50 mm, textfältets storlek: 15 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801448
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678421
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,610 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)