Ledarskylt - UCT-WMT (10X4) VT - 0801436

Ledarskylt, Märkkarta, violett, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 0,6 ... 7 mm, textfältets storlek: 10 x 4 mm, Antal enskilda skyltar: 60

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801436
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678308
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,610 g
Tullnummer 39269097