Ledarskylt - UCT-WMT (10X4) YE - 0801431

Ledarskylt, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 0,6 - 7 mm, textfältets storlek: 10 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801431
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356677066
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,620 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)