Ledarskylt - UCT-WMT (10X4) - 0801430

Ledarskylt, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 0,6 ... 7 mm, textfältets storlek: 10 x 4 mm, Antal enskilda skyltar: 60

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801430
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 206 (C_3_2019)
GTIN 4046356677059
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,600 g
Tullnummer 39269097